Connecteur pour C.I. - MC 1,5/10-G-3,81 THT AU - 1725791

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,81 mm, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1725791
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356129473
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer