Elément enfichable - PTDA 1,5/ 4-PH-3,5 - 1725133

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 240 V, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Structure arrondie pour une conception personnalisée d'appareils
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1725133
Unité de conditionnement 250 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 407 (C-1-2013)
GTIN 4046356129121
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer