Bloc de jonction C.I. - PTDA 1,5/ 2-3,5 - 1724912

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 240 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Structure arrondie pour une conception personnalisée d'appareils
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1724912
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 407 (C-1-2013)
GTIN 4046356287968
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer