Connecteur pour C.I. - PC 4/ 2-ST-7,62 BD:RB,RB - 1724899

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1724899
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356127417
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer