Connecteur pour C.I. - GFKC 2,5/ 4-ST-7,62 BD:U-PE - 1724844

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1724844
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356127363
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !