Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 2-ST BDWH:B1,B2 - 1724792

La figure illustre une version 10 pôles de l'article, coloris vert

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1724792
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356127295
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer