Connecteur pour C.I. - MDSTBA 2,5 HC/ 5-G-5,08 5CR - 1724750

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles ! En cas de combinaison avec des éléments enfichables MVSTB ou FKCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MVSTBW (ou FKCVW) et un MVSTBR (ou FKCVR). La combinaison avec des éléments enfichables TMSTBP est impossible !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1724750
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356127721
Numéro du tarif douanier 85366930