Entretoise - GRZ 2,5-EX - 1724628

Intercalaire modulaire, augmente le pas de 2,5 mm, s'emboîte en épousant la forme du bloc de jonction, coloris : noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

Données commerciales

Code de commande 1724628
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 452 (CC-2007)
GTIN 4017918122744
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85472000