Bloc de jonction C.I. - GKDS/E-10 NZ360249 - 1724301

L'illustration représente une version 1 pôle de l'article

Bloc de jonction C.I., tension nominale: 630 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1724301
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer