Connecteur pour C.I. - FK-MPT 0,5/ 9-ICVA-3,5 GN - 1724161

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 3 A, nombre de pôles: 9, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce à la disposition asymétrique des connecteurs femelles
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1724161
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356123969
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer