Connecteur pour C.I. - MSTBW 2,5/ 4-G BG - 1723780

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale : 12 A, tension de référence : 250 V, pas : 5,0 mm, pôles : 4, type de montage : Soudage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Les entretoises permettent un nettoyage ou un moulage du circuit imprimé
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1723780
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356123617
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer