Connecteur pour C.I. - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 L1-PE - 1723722

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1723722
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356123990
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.