Connecteur pour C.I. - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BDL-PE - 1723719

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1723719
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356123983
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer