Connecteur pour C.I. - DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 BD:6-1 - 1723515

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase traversante, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 6, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Les parois latérales flexibles permettent un montage mural aisé, avec un précâblage de l'intérieur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1723515
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356122511
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer