Connecteur pour C.I. - PC 5/ 6-STF-SHL-7,62 BD:W2,BR- - 1723269

Elément enfichable, pôles : 6, pas : 7,62 mm, U = 1000 V, I = 41 A, section nominale = 6 mm², bride de fixation

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1723269
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356121910
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer