Connecteur pour C.I. - FKC 2,5/FK-MCP 1,5-SET SO1EISE - 1723133

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 1, pas: 5,08 mm, : , coloris: vert, surface des contacts:type de raccordement étain, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5

Données commerciales

Code de commande 1723133
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356119191
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer