Bloc de jonction C.I. - MPT 0,5/ 7-2,54 (1357) BD:4-1 - 1722985

Aucune photo disponible

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 6 A, pas: 2,54 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1722985
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356119207
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer