Bloc de jonction C.I. - SMKDSP 1,5/ 8 BD:NZ - 1722642

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 55 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1722642
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356117401
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer