Connecteur pour C.I. - MC 1,5/12-GF-3,81 P26 THR - 1722260

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1722260
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356116879
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer