Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR - 1722215

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 7, pas: 3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1722215
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356116824
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer