Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 9-G-3,81 P26 THR - 1722053

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 9, pas: 3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1722053
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 216 (C-1-2013)
GTIN 4046356116978
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930