Bloc de jonction C.I. - MKKDS 3/ 2-5,08 ANG.SCHR. - 1721388

Aucune photo disponible

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 22 A, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1721388
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918232306
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer