Connecteur pour C.I. - PCV 5/ 7-GF-7,62 - 1720958

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 7, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1720958
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 539 (C-1-2013)
GTIN 4046356114073
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer