Connecteur mâle - PST 1,0/11-3,5 R56 - 1720291

La figure illustre une version 8 pôles de l'article, conditionné en bande

Connecteur mâle, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 250 V, nombre de pôles: 11, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et l'embase mâles est déterminante. Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
  • Géométrie optimale des connecteurs mâles de toutes les réglettes à broches MINICONNEC
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1720291
Unité de conditionnement 250 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356115902
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer