Connecteur pour C.I. - MCC 1/ 5-STZF-3,81 RD - 1718669

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article, coloris vert

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, type de raccordement: raccordement serti, coloris: rouge, Contacts femelles à sertir correspondants avec indication du courant [A] et de la plage de section [mm²] : 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988) ; 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rentable des conducteurs préconfectionnés en grandes quantités
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1718669
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356140669
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer