Connecteur pour C.I. - IPC 5/ 2-STGCL-7,62 - 1718261

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • Le système Click-and-Lock à verrouillage automatique protège de tout sectionnement intempestif
  • Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1718261
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 527 (C-1-2013)
GTIN 4046356175265
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer