Elément enfichable - QC 1,5/15-ST - 1718096

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 15, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement sans traitement préalable des câbles pour un considérable gain de temps
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1718096
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 292 (C-1-2013)
GTIN 4046356140362
Poids par pièce (hors emballage) 0,041 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer