Bloc de jonction C.I. - IDC 0,3/ 2-3,81 LC RD/BK - 1717479

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 5 A, tension nominale: 160 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement autodénudant, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement sans traitement préalable des câbles pour un considérable gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Satisfait aux exigences CAT5 suivant EN 50173 et ISO/CEI 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717479
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356141024
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer