Embase traversante - MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 YE - 1717424

L'illustration représente une version 8 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: jaune, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717424
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356138482
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer