Connecteur mâle - PST 1,3/14-H-5,0 - 1717372

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 14, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et l'embase mâles est déterminante. Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
  • Géométrie optimale des connecteurs mâles de toutes les réglettes à broches MINICONNEC
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717372
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 435 (C-1-2013)
GTIN 4046356138734
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine SK (Slovaquie)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer