Bloc de jonction C.I. - MKDS 3/17 BD:BLOCK B - 1717350

L'illustration représente une version 2 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717350
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer