Bloc de jonction C.I. - MKDS 5/ 4-9,5 BG Z1L BD:PE-W - 1717246

L'illustration représente une version 2 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension nominale: 1000 V, pas: 9,52 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris silex

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717246
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356138215
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer