Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 8-ST-3,81 CN BDX40.13B - 1717229

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 8, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717229
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626505732
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer