MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR32 - 1717225

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 2, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717225
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626476865
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer