PC 5/ 3-G-7,62 BK PIN 3,4 - 1717203

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717203
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626496337
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer