nouveau

Barre hybride de base de circuit imprimé - PCH 6/ 4+4-G1L4-7,62 BK - 1717137

La figure illustre une variante à 4+4 pôles

Embase hybride pour circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 8, pas: 7,62 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Gain de temps et de place grâce à la combinaison de signaux et de puissance dans une seule embase
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717137
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626514987
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer