nouveau

Connecteur pour C.I. - PC 6/ 2-G1-7,62 BK - 1717016

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1717016
Unité de conditionnement 25 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
GTIN 4055626514932
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine CN (Chine)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer