nouveau

Connecteur hybride de circuit imprimé - LPCH 6/ 4+4-STL4-7,62 - 1716987

La figure illustre une variante à 4+4 pôles

Connecteur hybride pour circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 8, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
  • Les positions claires de levier fournissent des retours fiables sur les emplacements ouverts ou fermés
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716987
Unité de conditionnement 25 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
GTIN 4055626514925
Poids par pièce (hors emballage) 0,038 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer