Connecteur pour C.I. - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 BK - 1716878

La figure illustre une version 10 pôles de l'article, coloris vert

Embase traversante, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Connexion à souder/à languettes pour clips, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
  • Un choix en toute liberté : raccordement soudé fixe ou raccordement par clips normalisé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716878
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356135573
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer