PT 1,5/ 9-PH-3,5 GY BDWH:NO-PA - 1716792

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 9, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716792
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626460970
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer