Bloc de jonction C.I. - PTSA 1,5/ 2-3,5-Z MCBU/BK - 1716779

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., tension nominale: 400 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716779
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626459127
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer