Connecteur pour C.I. - MSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716715

L'illustration montre une version à 10 pôles

Connecteur sur le profilé, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc à insertion directe pour montage sur profilé
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Pour montage sur profilé NS 15
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716715
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626456805
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer