Connecteur pour C.I. - DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR R44 - 1716670

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716670
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626457567
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer