Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 CP2BD:-X10 - 1716666

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716666
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626460291
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer