Connecteur pour C.I. - GMVSTBW 2,5/ 6-ST BD:-X101 SO - 1716653

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 6, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716653
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626460192
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer