MC 1,5/ 3-ST-3,81 CP3 BD:-X3,1 - 1716647

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 3, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716647
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626460154
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer