MSTBTP 2,5/ 3-ST GY31 CP2 BD:S - 1716569

Aucune photo disponible

L'illustration montre une version à 4 pôles

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, coloris: bleu gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716569
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626447490
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer