MSTBTP 2,5/ 3-ST GY31 CPBD:+SO - 1716566

L'illustration montre une version à 4 pôles

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, coloris: bleu gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716566
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626447483
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer