Connecteur pour C.I. - CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAU - 1716510

L'illustration montre une version à 6 pôles

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716510
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626449272
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer