Connecteur pour C.I. - FKC 2,5/ 6-STF-5,08 GY BD:1-6 - 1716485

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716485
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626446936
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer